(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca central de carburo HG tipo A 90 °

Broca central de carburo HG tipo A 90 °
  • Descuento por volumen

Taladro central de alta calidad para producción en masa. Mejora completamente el tiempo de tacto y logra una vida estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90CDH0.2-0.6CB
90CDH0.3-0.9CB
90CDH0.4-1.2CB
90CDH0.5-1.5CB
90CDH0.6-1.8CB
90CDH0.7-2.1CB
90CDH0.9-2.7CB
90CDH1.0-3CB
90CDH1.1-3CB
90CDH1.2-3CB
90CDH1.3-4CB
90CDH1.4-4CB
90CDH1.5-4CB
90CDH1.6-5CB
90CDH1.7-5CB
90CDH1.8-5CB
90CDH1.9-5CB
90CDH2.0-5CB
90CDH2.1-6CB
90CDH2.2-6CB
90CDH2.3-6CB
90CDH2.4-6CB
90CDH2.5-6CB
90CDH2.6-8CB
90CDH2.7-8CB
90CDH2.8-8CB
90CDH2.9-8CB
90CDH3.0-8CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.23400.60.21.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33400.90.32.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.43401.20.43.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53401.50.54.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63401.80.65.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73402.10.76.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93402.70.98.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1340-1-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1340-1.1-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2340-1.2-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3440-1.3-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4440-1.4-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5440-1.5-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6540-1.6-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7540-1.7-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8540-1.8-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9540-1.9-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2540-2-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.1650-2.1-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2650-2.2-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3650-2.3-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4650-2.4-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5650-2.5-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.6860-2.6-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7860-2.7-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8860-2.8-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9860-2.9-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3860-3-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico