(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de punta recubierta de TiCN PE-60 ° PE-SV

Broca de punta recubierta de TiCN PE-60 ° PE-SV
  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 60 °, permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPE010S
VPE012S
VPE016S
VPE020S
VPE3.0S
VPE4.0S
VPE6.0S
VPE8.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010X3X60°751930.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212X3.5X60°85213.50.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616X4X60°902641.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020X5X60°1003151.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X0.5X60°4060.50.13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

44X1X60°45810.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66X2X60°551020.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X2.5X60°65142.50.65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Numero de flautas 2 A Ch
Ángulo de chaflán(°) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico