(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 5 XD, 3 canales, GS200G 1025

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, 5 XD, 3 canales, GS200G 1025
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite una perforación altamente circular, altamente precisa y de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1025-003.000
1025-003.100
1025-003.200
1025-003.300
1025-003.400
1025-003.500
1025-003.600
1025-003.700
1025-003.800
1025-003.900
1025-004.000
1025-004.100
1025-004.200
1025-004.300
1025-004.500
1025-004.600
1025-004.700
1025-004.800
1025-004.900
1025-005.000
1025-005.100
1025-005.200
1025-005.300
1025-005.400
1025-005.500
1025-005.600
1025-005.700
1025-005.800
1025-005.900
1025-006.000
1025-006.100
1025-006.200
1025-006.300
1025-006.400
1025-006.500
1025-006.600
1025-006.700
1025-006.800
1025-007.000
1025-007.100
1025-007.200
1025-007.300
1025-007.400
1025-007.500
1025-007.600
1025-007.700
1025-007.800
1025-008.000
1025-008.100
1025-008.200
1025-008.300
1025-008.400
1025-008.500
1025-008.700
1025-008.800
1025-009.000
1025-009.100
1025-009.300
1025-009.500
1025-009.800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.12449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.22449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.32449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.42752
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.52752
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.62752
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.72752
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.83055
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.93055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.13055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.23055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.33258
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.53258
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.63258
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.73258
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.83562
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.93562
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

53562
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.13562
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.23562
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.33562
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.43966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.53966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.63966
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.73966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.83966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.93966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.14270
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.24270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.34270
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.44270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.54270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.64270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.74270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.84574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

74574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.14574
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.24574
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.34574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.44574
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.54574
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.64879
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.74879
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.84879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

84879
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.14879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.24879
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.34879
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.44879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.54879
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.75284
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.85284
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

95284
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.15284
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.35284
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.55284
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.85589

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 3
ángulo de la punta(°) 150 Estándar DIN6539 Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico