(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un taladro difícil de romper y estable para el mecanizado.
[Caracteristicas]
· Emplea carburo cementado ideal para taladrar agujeros de pequeño diámetro.
· Se utiliza un taladro con alta rigidez.
· La carga de corte se ha reducido gracias al juego circunferencial y al adelgazamiento.
[Aplicaciones]
· Difícil de romper y capaz de un procesamiento estable gracias a la forma de alta rigidez y al uso de aleación de carburo ideal para trabajos de perforación de pequeño diámetro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AQMD0.3 |
AQMD0.4 |
AQMD0.5 |
AQMD0.6 |
AQMD0.7 |
AQMD0.8 |
AQMD0.21 |
AQMD0.25 |
AQMD0.28 |
AQMD0.38 |
AQMD0.67 |
AQMD0.73 |
AQMD0.91 |
AQMD1 |
AQMD1.09 |
AQMD1.1 |
AQMD1.2 |
AQMD1.5 |
AQMD1.6 |
AQMD1.7 |
AQMD1.18 |
AQMD1.41 |
AQMD1.47 |
Cargando…
Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Presencia de pozos de petróleo | NA |
diámetro del vástago Ds(mm) | 3 | ángulo de la punta(La licenciatura) | 140 | Unidades ordenadas(Libro) | 1 |
Detalles de revestimiento | Recubrimiento AQEX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente