(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo Condensador De Latón

Cepillo Condensador De Latón
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-41
CD-42
CD-43
CD-44
CD-45
CD-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

63.5175220
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

105170250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135170250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

165170250
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

195170250
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

255170250

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Diámetro del cable(mm) 0.15 Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico