(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es posible pulir tanto desde la superficie inferior como desde las direcciones de la superficie lateral.
· Montar en herramientas rotativas tales como maquinaria automatizada o máquinas de perforación para su uso.
· La punta del cepillo es redondeada.
[Aplicaciones]
· Ideal para eliminar óxido y suciedad de varios metales, limpiar antes y después de soldar y pulir el interior y el fondo de los cilindros.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
20SKH-6 |
20SKK-6 |
20WKH-6 |
20WKK-6 |
25SKH-6 |
25SKK-6 |
25WKH-6 |
25WKK-6 |
30SKH-6 |
30SKK-6 |
30WKH-6 |
30WKK-6 |
35SKH-6 |
35SKK-6 |
35WKH-6 |
35WKK-6 |
40SKH-6 |
40SKK-6 |
40WKH-6 |
40WKK-6 |
Cargando…
tipo de producto | Cepillo en forma de paraguas | Diámetro del cable(mm) | 0.3 | Diámetro del eje(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(rpm) | 3000 | Características | El pulido es posible desde la superficie de la base y la dirección de la superficie lateral. | Aplicación | Para la eliminación de óxido de varios metales, eliminación de suciedad, limpieza antes y después de la soldadura, diámetro interno del cilindro o pulido de base. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente