(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo en espiral (para uso motorizado / Diámetro del eje. 6 mm / latón)

Cepillo en espiral (para uso motorizado / Diámetro del eje. 6 mm / latón)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo.
· No se puede usar en rotación inversa.
[Aplicaciones]
· Pulido del diámetro interno y desbarbado de latón, cobre y productos de aleación.
· Herramientas utilizadas: taladro / taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-5721
TB-5722
TB-5723
TB-5724
TB-5725
TB-5726
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10258-981813.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

13258-982614.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

16258-983415
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

19258-984218
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

25258-985120.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

32258-986922.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Cepillo largo(mm) 40 Diámetro del cable(mm) 0.15
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud total(mm) 100 Material para el cabello Latón
Velocidad rotacional máxima(rpm) 1500 Características Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo. Aplicación Pulido del diámetro interno y desbarbado de latón, cobre y productos de aleación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico