(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MMS Potentes tipos de sierra de metal, productos no tratados (productos de hoja circular)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MMS125X010
MMS125X025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 125 Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad
Diámetro del agujero(mm) 25.4 tipo de cuchilla Hoja redonda Diámetro del cubo(mm) 50
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) 0~+1 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico