(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Producto oxidado de sierra de metal fuerte HMMS (producto de hoja circular)

Producto oxidado de sierra de metal fuerte HMMS (producto de hoja circular)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero de alta velocidad
· Diámetro del agujero (mm): 25.4
· Tratamiento de superficies: artículo oxidado
· Tipo de hoja: hoja redonda
· Recubrimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HMMS075X010
HMMS075X011
HMMS075X012
HMMS075X013
HMMS075X014
HMMS075X015
HMMS075X016
HMMS075X017
HMMS075X018
HMMS075X019
HMMS075X020
HMMS075X021
HMMS075X022
HMMS075X023
HMMS075X024
HMMS075X025
HMMS075X026
HMMS075X027
HMMS075X028
HMMS075X029
HMMS075X030
HMMS100X010
HMMS100X011
HMMS100X012
HMMS100X013
HMMS100X014
HMMS100X015
HMMS100X016
HMMS100X017
HMMS100X018
HMMS100X019
HMMS100X020
HMMS100X021
HMMS100X022
HMMS100X023
HMMS100X024
HMMS100X025
HMMS100X026
HMMS100X027
HMMS100X028
HMMS100X029
HMMS100X030
HMMS125X010
HMMS125X011
HMMS125X012
HMMS125X013
HMMS125X014
HMMS125X015
HMMS125X016
HMMS125X017
HMMS125X018
HMMS125X019
HMMS125X020
HMMS125X021
HMMS125X022
HMMS125X023
HMMS125X024
HMMS125X025
HMMS125X026
HMMS125X027
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

75135
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.135
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.235
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.335
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.435
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.535
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.635
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.735
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.835
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

751.935
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

75235
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.135
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.235
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.335
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.435
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.535
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.635
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.735
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.835
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

752.935
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

75335
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100145
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.145
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.245
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.345
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.445
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.545
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.645
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.745
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.845
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1001.945
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100245
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.145
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.245
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.345
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.445
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.545
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.645
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.745
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.845
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1002.945
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100345
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

125150
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.150
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.250
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.350
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.450
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.650
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.750
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.850
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1251.950
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

125250
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.150
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.250
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.350
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.450
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.650
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1252.750

Cargando…

Información básica

Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad Diámetro del agujero(mm) 25.4
Tratamiento de superficies Artículo oxidado tipo de cuchilla Hoja redonda Revestimiento Sin recubrimiento
Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) 0~+1 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico