(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Disco de corte de acero inoxidable【10 piezas por paquete】

Disco de corte de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Grosor (mm): 0.1
· Diámetro del agujero (mm): 1.8
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 5000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC3101
MC3102
MC3103
MC3104
MC3105
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

132404580120531852499-72395

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

164004580120531876499-72475

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

196004580120531890499-72555

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2210004580120531913499-726312

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

251204580120531937499-727112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 0.1 Diámetro del agujero(mm) 1.8 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico