(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, SDP (Números de pieza)

Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, SDP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La base de referencia es grande y las mediciones de profundidad son más estables que las pinzas.
· Medidor de profundidad tipo Carl Mahr sin avance fino.
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad de agujeros anchos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD20P
SD30P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–200±0.07150300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–300±0.08180400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Valor mínimo de lectura 0,05 (39 mm en 20 partes iguales) B(mm) 100 C(mm) 10
D(mm) 3 E(mm) 6 Características Medidor de profundidad tipo "tipo estándar" Carl Mahr sin avance fino. Ideal para la profundidad del agujero regular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico