(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Densitómetro
· Rango de medicion (%): 0–70
· Función densitómetro: Para uso con aceite de corte
· Código Trusco: 403-5640
· Ancho (mm): 55
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PAL-101S
Modelo del Producto | Medidor de concentración | Rango de medicion(%) | 0–70 | Características del densitómetro | Para mecanizar aceite |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 55 | Profundidad(mm) | 31 | Altura(mm) | 109 |
Trusco Code | 403-5640 | Masa(g) | 100 | Grado de protección para el recinto | IP65 |
Características | Solo unas pocas gotas de la muestra son suficientes y el tiempo de medición es de solo 2-3 segundos. Resistente al agua y se puede lavar completamente con agua y también flotará cuando se caiga al agua. Tiene un amplio rango de temperatura que admite la medición de aceite de corte, polvo de separación, agentes anticorrosivos y detergentes. Recibió el Premio al Buen Diseño. | Aplicación | Gestión de la concentración de aceite de corte, aceite de molienda y aceite de temple. | Fuente de alimentación | Baterías AAA x 2 (se venden por separado) |
Resolución(%) | 0.1 | Precisión de la medición(%) | ±0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente