(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5509

Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5509
  • Descuento por volumen

[Características]
· Perfecto como material didáctico porque el oxígeno disuelto se puede medir con un solo interruptor.
· Se adoptó un sensor tipo polarógrafo.
· Para comprobar filtros de agua.
· Para escuelas, laboratorios, fábricas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DO-5509

Número de Parte
DO-5509
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de calidad del agua Rango de medicion(mg / l) 0–20 Graduación mínima 0.1 mg/L
Precisión de la pantalla ± 0.4 mg/L Dimensiones 70 (W) X131 (H) X25 (D) mm Longitud de la sonda Ф28X190mm
Longitud del cable Aproximadamente 4 m Masa(g) Aproximadamente 350 Tipo El oxígeno disuelto se puede medir con un interruptor. Perfecto para usar como material de enseñanza escolar.
Fuente de alimentación 006P(9V)X1 Accesorio Sonda de oxígeno disuelto, electrolito, batería, manual de instrucciones Principio de medición Polarografía

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico