(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: PURE
· Rango de medicion (μS/cm): 0 - 99.9
· Exactitud: ±2% escala completa
· Temperatura usada: 0 - 50°C
· Calibración: recortadora ajustable
· Compensación de temperatura: 10 - 40°C (automático)
· Tamaño: 175 × 41 × 23 mm
· Peso: Aproximadamente 95 gramos
· Batería: Pila de botón LR44 x 4 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-5019-01
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente