(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Comprobador de condensación portátil - con termómetro infrarrojo, SK-130ITH (Números de pieza)

Comprobador de condensación portátil - con termómetro infrarrojo, SK-130ITH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Comprobador de condensación
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 10 a 95
· Relación del rango de medición de distancia DS: 6 a 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK-130ITH

Número de Parte
SK-130ITH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Verificador de condensación Rango de temperatura de medición(°C) 0–50 Pantalla de temperatura mínima(°C) 0.1
Función a prueba de goteo / impermeable NA Rango de medición de humedad(%RH) 10 a 95 Ancho(mm) 70
Profundidad(mm) 49 Altura(mm) 170 Distancia al rango de medición (D a S) 6 a 1
Fuente de alimentación Pilas AAA x 4 (incluidas) Trusco Code 392-3801 Masa(g) 235
Características Termómetro, higrómetro y termómetro de radiación infrarroja integrados en uno. La temperatura del punto de rocío se puede calcular a partir de la temperatura y la humedad de la atmósfera utilizando un termómetro e higrómetro. Sensor Temperatura / termistor, humedad / capacidad electrostática, temperatura de la superficie, termopila (longitud de onda medida de 8 a 14 μm) Tasa de radiación 0.30~0.99
Temperatura de superficie de medición(°C) -20 a 105 Muestreo Muestreo Temperatura / humedad: aproximadamente 1 segundo, temperatura de la superficie: aproximadamente 0,5 segundos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK-130ITH de la serie Comprobador de condensación portátil - con termómetro infrarrojo, SK-130ITH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico