(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital portátil - infrarrojo con puntero láser, SK-8940

Termómetro digital portátil - infrarrojo con puntero láser, SK-8940

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SK-8300
  • SK-8940
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Fuente de alimentación: Una batería de capas de 9 V (6F22) (Incluido)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SK-8300
SK-8940
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de medición
(°C)
Pantalla de temperatura mínima
(°C)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Distancia al rango de medición (D a S) Trusco Code Masa
(g)
Características Tasa de radiación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30~15500.15116620050 a 1406-9269280Es un producto de la Ley de Seguridad del Producto del Consumidor de la marca PSC. La emisividad es cambiante. (Configurable entre 0.01-1.00 en el paso 0.01) Tiene función de alerta mínima superior e inferior. Con temperatura máxima y mínima, valor promedio y variación de temperatura durante las funciones de medición.0.01~1.00
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-40~5000.1/1458015710 a 1406-9277151Ley de seguridad de productos de consumo Producto de la marca PSC. La emisividad es cambiante. (Configurable entre 0.30-1.00 en pasos de 0.01) Con función de apagado automático.0.30~1.00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de radiación Función a prueba de goteo / impermeable NA Fuente de alimentación Una batería en capas de 9 V (6F22) (incluida)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico