(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de diamante, 151-29036【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de diamante, 151-29036
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Recubrimiento de diamante
· Corte en ángulo: 43°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29036

 
Número de Parte
151-29036
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material Recubrimiento de diamante
Ángulo de corte 43° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Tipo de detalles Recubrimiento de diamante
Ángulo de la cuchilla(°) 43 Propiedades del material de trabajo Carburo, Vidrio Dirección de corte Agujas del reloj
Shaviv Express compatible 351-29036 Características Misma forma que E100 Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder)
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29036 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de diamante, 151-29036.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico