(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: carburo, bordes de hoja, 151-29028【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: carburo, bordes de hoja, 151-29028
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 08°
· Solicitud: Junta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29028

Número de Parte
151-29028
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 08° Aplicación Tablero
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 8 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29028 Características Para desbarbar material de placa (grosor de hasta 3,5 mm)
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29028 de la serie Hojas de desbarbado: carburo, bordes de hoja, 151-29028.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico