(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Carburo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia dimensional del espesor (mm): ±0.01
· Tolerancia dimensional de forma externa (mm): 0 to +0.3
· Tolerancia dimensional del diámetro del agujero.: H7
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Aplicación | Para acero ordinario / Para acero inoxidable | Material | Carburo | Revestimiento | Sin recubrimiento |
---|---|---|---|---|---|
Grosor Tolerancia Dimensional(mm) | ±0.01 | Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) | 0~+0.3 | Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero | H7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente