(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

SPSBD2A Serie SP Molino de extremo de bola 2 flautas / OK recubierto

SPSBD2A Serie SP Molino de extremo de bola 2 flautas / OK recubierto
  • Descuento por volumen

Fresa de punta esférica con precisión de radio estándar de ± 10 μm que admite una amplia gama de mecanizado de materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSBD2A010
SPSBD2A015
SPSBD2A020
SPSBD2A030
SPSBD2A040
SPSBD2A050
SPSBD2A060
SPSBD2A070
SPSBD2A080
SPSBD2A100
SPSBD2A120
SPSBD2A160
SPSBD2A200
SPSBD2A250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.526041
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.7536041.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.587063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287064
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5128065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3128066
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.5139087
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4149088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5181001010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6221101212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8301401616
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10381602020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5551802525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento OK recubierto Precisión R(µm) -10~+10 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01 Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico