(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de mango largo BEM2 G2

Molino de extremo de bola de mango largo BEM2 G2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.05
· Ángulo de torsión (°): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BEM2050LK
BEM2060LK
BEM2075LK
BEM2080LK
BEM2100LK
BEM2125LK
BEM2150LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Forma del cuello Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53013012A10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63015012B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.54015016A15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85018016B16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106020020B20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.56022025C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156024032A30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05
Ángulo de torsión(°) 20 Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico