(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola cónica sólida de grafito de carburo con 4 flautas tipo estándar GBES4

Fresa de extremo de bola cónica sólida de grafito de carburo con 4 flautas tipo estándar GBES4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de electrodos de grafito.
· Tipo estándar de 4 flautas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBES4-1.5
GBES4-1.75
GBES4-2
GBES4-2.5
GBES4-2.25
GBES4-2.75
GBES4-3
GBES4-3.5
GBES4-3.25
GBES4-3.75
GBES4-4
GBES4-4.5
GBES4-4.25
GBES4-4.75
GBES4-5
GBES4-5.5
GBES4-5.25
GBES4-5.75
GBES4-6
GBES4-6.5
GBES4-6.25
GBES4-6.75
GBES4-7
GBES4-7.5
GBES4-7.25
GBES4-7.75
GBES4-8
GBES4-8.5
GBES4-8.25
GBES4-8.75
GBES4-9
GBES4-10
GBES4-10.5
GBES4-10.25
GBES4-10.75
GBES4-11
GBES4-12.5
GBES4-12.25
GBES4-12.75
GBES4-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5209063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.752010063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22010064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53010065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.253010064.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.753010065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33010066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.54012067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.254012066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.754012067.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44012088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54012089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254012088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.754012089.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5401201010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5501201011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25501201010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75501201011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501201212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5601501213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25601501212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75601501213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7601501214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5601501215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25601501214.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75601501215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8601501616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5601501617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25601501616.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75601501617.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9601501618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601502020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5601502021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.25601502020.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.75601502021.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11601502022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5601602525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.25601602024.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75601602525.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15601802530
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4
Precisión R(µm) ±0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 ° Diámetro de la hoja tolerancia D ±0.01 Tolerancia de diámetro de vástago d h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico