(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste SRE3D para aluminio, 3 flautas, recubierto con DLC puro

Fresa de desbaste SRE3D para aluminio, 3 flautas, recubierto con DLC puro
  • Descuento por volumen

El efecto de prevención de soldadura del recubrimiento DLC puro proporciona una vida útil asombrosamente larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRE3D060
SRE3D080
SRE3D100
SRE3D120
SRE3D160
SRE3D200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico