(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo largo

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo largo

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una sola unidad compatible con el desbaste y el desbaste medio

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • L (largo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo largo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-RFPL6-[30-75/1]-25
SN-TSC-RFPL8-[35-76/1]-30
SN-TSC-RFPL10-[40-70/1]-35
SN-TSC-RFPL12-[45-90/1]-40
SN-TSC-RFPL16-[60-93/1]-55
SN-TSC-RFPL20-[70-112/1]-65
TSC-RFPL6
TSC-RFPL8
TSC-RFPL10
TSC-RFPL12
TSC-RFPL16
TSC-RFPL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

625610030 ~ 75Alivio de cuello estándar0 ~ -0.058
1 Pieza(s)

10 Días o más

830810035 ~ 76Alivio de cuello estándar0 ~ -0.058
1 Pieza(s)

10 Días o más

10351010040 ~ 70Alivio de cuello estándar0 ~ -0.07
1 Pieza(s)

10 Días o más

12401212545 ~ 90Alivio de cuello estándar0 ~ -0.07
1 Pieza(s)

10 Días o más

16551612560 ~ 93Alivio de cuello estándar0 ~ -0.07
1 Pieza(s)

10 Días o más

20652015070 ~ 112Alivio de cuello estándar0 ~ -0.084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6256100-Producto almacenado0 ~ -0.058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8308100-Producto almacenado0 ~ -0.058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510100-Producto almacenado0 ~ -0.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124012125-Producto almacenado0 ~ -0.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165516125-Producto almacenado0 ~ -0.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206520150-Producto almacenado0 ~ -0.084
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Tolerancia de OD
(mm)
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo largo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro externo
D
TSC-RFPL 6 25 100 6 4
8 30 100 8 4
10 35 100 10 4
12 40 125 12 4
16 55 125 16 4
20 65 150 20 4



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría R ultra pequeño
Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico