(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco Power Rock【3 piezas por paquete】

Disco Power Rock
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Diámetro mayor (mm): 38
· Ancho (mm): 10
· Diámetro del eje (mm): 3
· El tamaño de grano (#): 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.5281

Número de Parte
NO.5281
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Diámetro exterior D(mm) 38 Espesor t(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Tamaño de partícula(#) 80 Longitud del eje(mm) 30
Velocidad máxima de rotación utilizada(min-1) 30000 Método de instalación de herramienta Bloquear Suplemento Lijadora Power-Lock
Aplicación Rectificado y pulido de madera / metal Herramienta utilizada Amoladora manual, amoladora micro Herramienta utilizada 2 Taladro Eléctrico, Mini Router
Cantidad / paquete 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.5281 de la serie Disco Power Rock.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico