(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas de láminas con vástago

Ruedas de láminas con vástago
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a la ligera separación entre los paños de pulido, es poco probable que se obstruya y puede usarse para un pulido uniforme en todo momento.
· Es elástico, por lo que se adapta perfectamente a la pieza de trabajo para un pulido cercano.
· No es exotérmico y no altera el material pulido.
· Se adapta bien a la pieza de trabajo.
· Cuenta con una acción autógena significativa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UF101039
UF301035
UF301038
UF50307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Cantidad de embalaje
(Libro)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

101031801025000
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

30103801020000
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

301031501020000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

50306120-18000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico