(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda FF

Rueda FF
  • Descuento por volumen

Fieltro pulido procesado en forma de solapa para menos obstrucción y quemaduras.

[Caracteristicas]
· Para pulir y limpiar con contacto suave.
· Lámina de fieltro cortada en trozos más pequeños y procesada en forma de solapa para una menor obstrucción y quema.
· Usar con aplicación de abrasivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FFR6025

Número de Parte
FFR6025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro mayor(mm) 60
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 6 Longitud(mm) 33
Cantidad de embalaje(Libro) 5 Velocidad máxima del motor(mín-1) 6000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FFR6025 de la serie Rueda FF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico