(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

N papel de lija seco【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

N papel de lija seco
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSAS-MS-120
NSAS-MS-150
NSAS-MS-180
NSAS-MS-280
NSAS-MS-320
NSAS-MS-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Awt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico