(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Handy Alta 2 Hoja de diamante

Handy Alta 2 Hoja de diamante
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Paño de pulido
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: (Diamante)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD80-AGPMS-100-100-MG
SD200-AGPMS-100-100-MG
SD3000-AHJMS-100-100-MG
SD800-AGPMS-100-100-MG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

80Negro
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200Verde
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3000-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

800-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo (Diamante)
Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 100 Aplicación Material de trabajo: granito, mármol, piedra artificial, vidrio
Materiales base Paño Color de superficie posterior Blanco Cantidad de embalaje(Hojas) 1
Espesor de la capa de diamante(mm) 1.5 Adhesivo Enlace de resina Tipo Velcro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico