(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de acabado DSCM【100 piezas por paquete】

Hoja de acabado DSCM
  • Descuento por volumen

Se utiliza papel con propiedades adhesivas para evitar que se rasgue la parte atrapada por el clip cuando se usa en la lijadora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DSCM-P120
DSCM-P150
DSCM-P180
DSCM-P220
DSCM-P240
DSCM-P280
DSCM-P320
DSCM-P360
DSCM-P400
DSCM-P500
DSCM-P600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

220

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

360

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

500

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 228 Longitud(mm) 280 Características (1) El material base es fuerte y el papel es duradero (2) Los arañazos se vuelven menos profundos a medida que se usa, dando un acabado hermoso
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico