(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Varilla de soldadura TIG para acero inoxidable NS-308R

Varilla de soldadura TIG para acero inoxidable NS-308R
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Longitud de la varilla (mm): 1000
· Cantidad de contenido: 1 caso (5 kilogramos)
· Un ejemplo de componentes químicos dimensión C (%): 0.05
· Resistencia a la tracción (n/mm2): 580

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NS-308R-1.6-5

Número de Parte
NS-308R-1.6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Diámetro de la varilla(mm) 1.6 Longitud de la barra(mm) 1000
Cantidad de contenido 1 caja (5 kg) Un ejemplo de componentes químicos C(%) 0.05 Si(%) 0.36
Minnesota(%) 1.53 P(%) 0.024 S(%) 0.001
Ni(%) 9.53 Cr(%) 19.85 independiente(N/mm2) 580
Estiramiento(%) 46.9 0.2% resistencia(N/mm2) 410 Pequeño paquete de masa(kg) 5
Norma JIS Z3321Y308 Estándar de AWS A5.9ER308 Aplicación Para acero inoxidable 18 Cr-8 Ni

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico