(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316L

Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316L
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Estándar JIS: Z3321 YS316L
· Estándar AWS: A5.9 ER316L
· Masa (sol): 5000
· Cantidad de contenido: 1 caja (5 kilogramos)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG-S316L-1.6-5

 
Número de Parte
TG-S316L-1.6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Diámetro de la varilla(mm) 1.6 Norma JIS Z3321 YS316L
Estándar de AWS A5.9 ER316L Cantidad de contenido 1 caja (5 kg) Masa(g) 5000
Aplicación y uso característico Acero con bajo contenido de carbono C 18% Cr-12% Ni-2% Mo como SUS316L y SUS316 para baja temperatura, etc. Composición química del metal depositado C(%) 0.011 Composición química del metal depositado Si(%) 0.40
Composición química del metal depositado Mn(%) 1.63 Composición química del metal depositado P(%) 0.024 Composición química del metal depositado S(%) 0.002
Ni(%) 12.39 Cr(%) 19.23 Composición química del metal depositado, otro Mo: 2.21
Color de identificación, color del extremo de la barra Verde Color de identificación, color secundario - Ejemplo de propiedades mecánicas de metal de soldadura 0.2% Stress de prueba MPa 390
Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, resistencia a la tracción MPa 550 Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, alargamiento(%) 41 Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, energía de absorción(J) 140-196℃ 49

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico