(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta desechable para R-Cutter

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RC06050-ACP300
RC06100-ACP300
RC06150-ACP300
RC06200-ACP300
RC12100-ACP300
RC12200-ACP300
RC12300-ACP300
RC12400-ACP300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Tipo de detalles Tipo de juego de tornillos de abrazadera de punta
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.5RC06S2TS-T6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1RC06S2TS-T6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5RC06S2TS-T6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2RC06S2TS-T6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1RC12S4S-T15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2RC12S4S-T15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3RC12S4S-T15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4RC12S4S-T15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Ángulo de la punta (θ) 45° material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Numero de flautas 1 Material de la punta ACP300
No. de esquinas 4 Revestimiento Carburo Establecer contenido y accesorios 1 caja: 10 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico