(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta desechable para C-Cutter Boy

Punta desechable para C-Cutter Boy
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo económico con una larga vida útil que permite utilizar 3 esquinas de la punta de carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C1603B

Número de Parte
C1603B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Tamaño R (R)(mm) 0.4 Revestimiento Carburo Características Ideal para biselar con una máquina de perforación de escritorio. El achaflanado limpio se puede hacer adoptando una punta de carburo de forma lenta. La guía de carburo evita la marca de vibración.
Establecer contenido y accesorios 1 caja: 10 piezas Espesor(mm) 3.18 Círculo inscrito øD 9.525

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C1603B de la serie Punta desechable para C-Cutter Boy.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico