(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uratorimen-C

Uratorimen-C
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dedicado para la espalda. : Una herramienta especializada y dedicada para el chaflán posterior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UM12-16S
UMH12-6.8S-M8
UMH12-8.5S-M10
UMH12-10S-M12
UMH12-12S-M14
UMH12-14S-M16
UMH16-16S-M18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Dℓ
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓn
(mm)
ℓn-S
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
E
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
Dibujo Consejo compatible Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-16111211848417--Más de 16.02SPET06T104-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.29.76.8121073732.24.8281.766.8~9.71SP-SPET040102Más de 6.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.511.78.51211747425382.118.5~11.71SPET040102Más de 7.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

914.810121295952.16.9472.9210.0~14.81SPET06T104Más de 9.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016.812121346457.16.9523.4212.0~16.81SPET06T104Más de 10.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1218.814121396962.16.9573.4114.0~18.81SPET06T104Más de 12.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1420.816161497972.16.9693.4116.0~20.81SPET06T104Más de 14.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1 ℓs(mm) 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico