(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Las perlas de vidrio esféricas no pulen la superficie de mecanizado más de lo necesario para proporcionar un acabado satinado uniforme.
· Material abrasivo de vidrio sodocálcico de acabado uniforme y excelente estabilidad fisicoquímica.
· Dado que la superficie mecanizada no se pule más de lo necesario y no causa contaminación, permite un mecanizado de superficie de alta precisión, proporcionando una superficie mate única en la pieza de trabajo.
· También se utiliza ampliamente en trabajos de granallado para proteger el metal de roturas causadas por fatiga y grietas causadas por corrosión.
· La superficie mecanizada será desigual como una pelota de golf.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FGB-30 |
FGB-40 |
FGB-50 |
FGB-60 |
FGB-80 |
FGB-100 |
FGB-120 |
FGB-150 |
FGB-180 |
FGB-200 |
FGB-240 |
FGB-300 |
FGB-320 |
Cargando…
tipo de producto | Abrasivo | Aplicación | Limpieza, postprocesamiento de la soldadura, procesamiento antes y después del recubrimiento, ajuste de la superficie de la pieza deslizante, desbarbado de piezas de pulvimetalurgia / fundición de aluminio, limpieza de caucho / moldes de plástico / vidrio, desbarbado de engranajes, mejora de la resistencia a la fatiga, eliminación de depósitos de carbono , Superficie bellamente satinada (cámara digital, computadora portátil, etc.), desbarbado de agujas de inyección, acabado de varias superficies |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente