(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de canal estándar, ADR-SV

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de canal estándar, ADR-SV
  • Descuento por volumen

Una nueva serie que logra un mecanizado estable de larga vida desarrollado para el mecanizado de agujeros delgados en acero. Una broca revestida que admite una amplia gama de materiales, desde acero dulce hasta acero de alta dureza (HRC 50).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADR-SV-0003
ADR-SV-0004
ADR-SV-0005
ADR-SV-0006
ADR-SV-0007
ADR-SV-0008
ADR-SV-0009
ADR-SV-0010
ADR-SV-0011
ADR-SV-0012
ADR-SV-0013
ADR-SV-0014
ADR-SV-0015
ADR-SV-0016
ADR-SV-0017
ADR-SV-0018
ADR-SV-0019
ADR-SV-0020
ADR-SV-0021
ADR-SV-0022
ADR-SV-0023
ADR-SV-0024
ADR-SV-0025
ADR-SV-0027
ADR-SV-0028
ADR-SV-0029
ADR-SV-0030
ADR-SV-0031
ADR-SV-0032
ADR-SV-0033
ADR-SV-0034
ADR-SV-0035
ADR-SV-0036
ADR-SV-0037
ADR-SV-0038
ADR-SV-0039
ADR-SV-0040
ADR-SV-0041
ADR-SV-0042
ADR-SV-0043
ADR-SV-0044
ADR-SV-0045
ADR-SV-0046
ADR-SV-0047
ADR-SV-0048
ADR-SV-0049
ADR-SV-0050
ADR-SV-0051
ADR-SV-0053
ADR-SV-0054
ADR-SV-0055
ADR-SV-0056
ADR-SV-0057
ADR-SV-0058
ADR-SV-0059
ADR-SV-0060
ADR-SV-0061
ADR-SV-0062
ADR-SV-0063
ADR-SV-0064
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
ángulo de la punta
(°)
dibujo de esquema Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.338120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.438120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.538120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.638120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.738120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.838120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.090.938120TYPE1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11.238120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111.238120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.121.438120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.131.438120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.141.438120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.151.838120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.161.838120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.171.838120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.182.138120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.192.138120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22.438120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.212.438120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.222.638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.232.638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.242.638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25338120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.27338120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.283.338120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.293.338120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.3538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.34538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.35538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.36538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.37538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.38538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.39538120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.4638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.42638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.43638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.44638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.45638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.46638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.47638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.48638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.49638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.57638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.58638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.59638120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6738120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61738120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62738120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63738120TYPE2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.64738120TYPE2-

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento FCS Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico