(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J763

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J763

[Caracteristicas]
· Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.
· La lubricación interna permite perforar agujeros profundos de alto rendimiento sin escalones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J763-003.000
J763-003.100
J763-003.200
J763-003.300
J763-003.400
J763-003.500
J763-003.600
J763-003.700
J763-003.800
J763-003.900
J763-004.000
J763-004.100
J763-004.200
J763-004.300
J763-004.400
J763-004.500
J763-004.600
J763-004.700
J763-004.800
J763-004.900
J763-005.000
J763-005.100
J763-005.200
J763-005.300
J763-005.400
J763-005.500
J763-005.600
J763-005.700
J763-005.800
J763-005.900
J763-006.000
J763-006.100
J763-006.200
J763-006.300
J763-006.400
J763-006.500
J763-006.600
J763-006.700
J763-006.800
J763-006.900
J763-007.000
J763-007.100
J763-007.200
J763-007.300
J763-007.400
J763-007.500
J763-007.600
J763-007.700
J763-007.800
J763-007.900
J763-008.000
J763-008.100
J763-008.200
J763-008.300
J763-008.400
J763-008.500
J763-008.600
J763-008.700
J763-008.800
J763-008.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

3.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

4.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

5.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

6.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.1120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.2120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.3120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.4120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.5120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.6120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.7120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.8120
1 Pieza(s)

11 Días o más

7.9120
1 Pieza(s)

11 Días o más

8140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.1140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.2140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.3140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.4140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.5140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.6140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.7140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.8140
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.9140

Cargando…

Información básica

material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 200
Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite Disponible
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico