(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Archivo de electrodeposición de diamante escofina de hierro (Números de pieza)

Archivo de electrodeposición de diamante escofina de hierro
  • Descuento por volumen

Modelo: Limador electro depositado de diamante
Modelo del Producto: tipo de hierro
Conjunto/artículo único: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la escofina de hierro con lima de electrodeposición de diamante, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CF1-D91
CF1-D126
CF1-D181
CF2-D91
CF2-D126
CF2-D181
CF3-D91
CF3-D126
CF3-D181
CF9-D91
CF9-D126
CF9-D181
CF11-D91
CF11-D126
CF11-D181
RM20-D91
RM20-D126
RM20-D181
RM22-D91
RM22-D126
RM22-D181
RM26-D91
RM26-D126
RM26-D181
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
AAncho W
(mm)
Espesor t
(mm)
Diamante Parte B
(mm)
Eje Parte øA
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55200Triángulo1.91.315φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55140Triángulo1.91.315φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55100Triángulo1.91.315φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55200Redondo2.2-32φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55140Redondo2.2-32φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55100Redondo2.2-32φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55200Plano3.31.515φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55140Plano3.31.515φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55100Plano3.31.515φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55200Plano3.31.222φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55140Plano3.31.222φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55100Plano3.31.222φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55200Plano3.71.622φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55140Plano3.71.622φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55100Plano3.71.622φ3.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85200Plano41.545φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85140Plano41.545φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85100Plano41.545φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85200Redondo2.3-45φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85140Redondo2.3-45φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85100Redondo2.3-45φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85200Cuadrado2.62.645φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85140Cuadrado2.62.645φ3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

85100Cuadrado2.62.645φ3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de soldadura Producto único Conjunto de productos Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico