(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DF4102TND016633
Modelo | Archivos surtidos | Modelo del Producto | Tipo de aguja | Longitud total(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de partícula(#) | 170 | Longitud de la hoja(mm) | 70 | A | Pasador 5 (ancho) x 2 (espesor) |
Masa(g) | 7 | Código JAN | 4007220016633 | Trusco Code | 486-6932 |
Forma de mango | Redondo | Material | Herramienta de acero |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DF4102TND016633 de la serie Granularidad de lima de aguja de diamante tipo # 170.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente