(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de solapa de papel mini" (diámetro del eje: 3 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de solapa de papel mini" (diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como el espacio entre los paños de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Tiene un alto efecto de disipación de calor para evitar la distorsión de la pieza de trabajo. Se puede utilizar para cualquier tipo de pulido, incluidas superficies internas, superficies curvas y superficies planas. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir (es posible el procesamiento de cabello) desde materiales blandos hasta duros.
[Aplicaciones]
· Para pulir pequeñas formas irregulares, como interiores semicilíndricos y piezas de esquina.
· Herramienta utilizada: micro amoladora. (Neumática / Eléctrica)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK1010-60
SK1010-80
SK1010-100
SK1010-120
SK1010-180
SK1010-240
SK1015100
SK1015120
SK1015180
SK1015240
SK101560
SK101580
SK1020-60
SK1020-80
SK1020-100
SK1020-120
SK1020-180
SK1020-240
SK1510-60
SK1510-80
SK1510-100
SK1510-120
SK1510-180
SK1510-240
SK1520100
SK1520120
SK1520180
SK1520240
SK152060
SK152080
SK2010-60
SK2010-80
SK2010-100
SK2010-120
SK2010-180
SK2010-240
SK2020-60
SK2020-80
SK2020-100
SK2020-120
SK2020-180
SK2020-240
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101060Aproximadamente 20484-710550 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101080Aproximadamente 23484-712150 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010100Aproximadamente 23484-704150 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010120Aproximadamente 25484-705950 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010180Aproximadamente 30484-706750 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010240Aproximadamente 33484-707550 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015100Aproximadamente 23144-167155 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1015120Aproximadamente 25144-168055 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015180Aproximadamente 30144-169855 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1015240Aproximadamente 33144-170155 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101560Aproximadamente 20144-165555 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101580Aproximadamente 23144-166355 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102060Aproximadamente 20484-719955 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102080Aproximadamente 23484-721155 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020100Aproximadamente 23484-713055 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020120Aproximadamente 25484-714855 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020180Aproximadamente 30484-715655 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020240Aproximadamente 33484-716455 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

151060Aproximadamente 30484-728857 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

151080Aproximadamente 32484-730057 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1510100Aproximadamente 32484-722957 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1510120Aproximadamente 34484-723757 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1510180Aproximadamente 38484-724557 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1510240Aproximadamente 41484-725357 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520100Aproximadamente 32144-175265 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520120Aproximadamente 34144-176165 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520180Aproximadamente 38144-177965 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520240Aproximadamente 41144-178765 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

152060Aproximadamente 30144-173665 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

152080Aproximadamente 32144-174465 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

201060Aproximadamente 34484-737765 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

201080Aproximadamente 41484-739365 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2010100Aproximadamente 43484-731865 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2010120Aproximadamente 44484-732665 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2010180Aproximadamente 47484-733465 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2010240Aproximadamente 53484-734265 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202060Aproximadamente 34484-746677 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202080Aproximadamente 41484-748277 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2020100Aproximadamente 43484-740777 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2020120Aproximadamente 44484-741577 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2020180Aproximadamente 47484-742377 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2020240Aproximadamente 53484-743177 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 3
Velocidad rotacional máxima(rpm) 25000 piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 30
Características Para metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir (es posible el procesamiento de cabello) desde materiales blandos hasta duros. Herramienta utilizada Micro molinillo. (Neumática / Eléctrica)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico