(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda con eje de sisal" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda con eje de sisal" (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sisal (cáñamo + algodón) que permite un pulido hermoso con un corte afilado.
· Se utiliza para el pulido intermedio y el pulido de base de acero inoxidable, aluminio, etc. con aceite y grasa abrasiva.
· Ideal para pulir papel antes del acabado de espejo.
[Aplicaciones]
· Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSW-2525
TSW-5025
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2510000328-7360150 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

508000328-7378225 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Material Sisal
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 6 Tipo -
piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 40 Características Buff de sisal (cáñamo + algodón) que permite un pulido hermoso con una punta afilada. Se utiliza para el pulido intermedio o el pulido de base para acero, acero inoxidable, aluminio, etc. con abrasivo de aceite y grasa. Ideal para pulir papel antes del acabado de espejo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico