(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Lijadora de fibra" (diámetro del eje: 3 mm)【10 piezas por paquete】

"Lijadora de fibra" (diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una lijadora de fibra con fibras de nylon no tejidas.
· Con una flexibilidad sobresaliente, pule y termina suavemente superficies planas y curvas sin rayar.
· Se puede usar en una lijadora para procesar con el toque más suave.
[Aplicaciones]
· Se puede usar para terminar todo, desde acero en general hasta carpintería y plásticos.
· Mecanizado fino o acabado de acero inoxidable y aluminio.
· Pretratamiento para pintura o soldadura, eliminación de óxido y suciedad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
48705
48706
48715
48716
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20718038297-464941,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20732038297-465734,6 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

251418033297-466555,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

251432033297-467340,1 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 3
Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Color Marrón El número de cada bolsa(Pieza) 10
Aplicación Se puede usar para terminar todo, desde acero en general hasta carpintería y plásticos. Procesamiento de líneas finas y acabado de acero inoxidable y aluminio. Pretratamiento de pintura y soldadura, y eliminación de óxido y suciedad. Características Una lijadora hecha de fibras de nylon no tejidas. Al tener una flexibilidad sobresaliente, pule y acaba suavemente superficies niveladas y curvas. Una lijadora que pule con el toque más suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico