(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda BS Nejitaru con forma de U (eje hexagonal)

Rueda BS Nejitaru con forma de U (eje hexagonal)
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro mayor (mm): 50
· Ancho (mm): 40
· Diámetro del eje (mm): 6.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50601

Número de Parte
50601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro(mm) 50
Ancho(mm) 40 Diámetro del eje(mm) 6.3 Tamaño de partícula(#) 60
Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 3000 Número de hojas superpuestas(hoja) Número de cuchillas (piezas): 34 grandes / 16 pequeñas
Trusco Code 410-3360 Código JAN 4951989506013 Material Material abrasivo de alúmina
Masa(g) 63 Accesorio Eje hexagonal dedicado 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50601 de la serie Rueda BS Nejitaru con forma de U (eje hexagonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico