(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El recuento se puede intercambiar con un solo toque.
· Filo afilado.
· Es poco probable que aparezcan marcas de abrasión.
· Mínima obstrucción y larga vida.
· El grado de gránulo # 120- # 1000 es resistente al agua y se puede combinar con agua.
[Aplicaciones]
· Proceso de reparación de pulido automotriz.
· Diversos tipos de pulido en carpintería y fabricación de muebles.
· Pulido de pintura de edificios y construcción interior.
· Pulido de pintura en todo tipo de vehículos.
· Pulido de pintura al horno negro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TMD50-60 |
TMD50-80 |
TMD50-100 |
TMD50-1000 |
TMD50-120 |
TMD50-180 |
TMD50-240 |
TMD50-320 |
TMD50-400 |
TMD50-600 |
Cargando…
Tipo | Papel de lijadora | material de trabajo | acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gris | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 4000 | piezas / caja. | 100 (hojas) |
Características | El recuento se puede intercambiar con un solo toque. La nitidez es aguda y es poco probable que aparezcan marcas de abrasión. La obstrucción es poco probable, y este producto tiene una larga vida útil. El grado de gránulo # 120- # 1000 es resistente al agua y se puede combinar con agua. | Aplicación | Proceso de reparación de pulido automotriz. Diversos tipos de pulido en carpintería y fabricación de muebles. Pulido de pintura de edificios y construcción interior. Pulido de pintura en todo tipo de vehículos. Pulido de pintura al horno negro. | Velocidad máxima de rotación operativa | 10,5 m/s (630 m/min) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente