(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"GP Top 25" (Alundum)【5 piezas por paquete】

"GP Top 25" (Alundum)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Larga vida útil.
· Para metales ordinarios. Tipo completo que presenta una abundante variación de tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso. Evita quemar el pulido, un aspecto difícil para la muela elástica, para ofrecer una alta capacidad de pulido y una vida útil que es de 7 a 8 veces mayor que la de las muelas abrasivas flexibles. Las propiedades de amortiguación mantienen el impacto sobre los objetos del suelo suaves en comparación con las muelas.
· Presenta una acción autógena significativa y poca obstrucción.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano uno por uno.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP10025-40
GP10025-60
GP10025-80
GP10025-100
GP10025-120
GP10025-150
GP10025-180
GP10025-240
GP10025-320
GP10025-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Longitud de la hoja
(mm)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4020114-9695375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6025114-9709365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8025114-9717340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025114-9725325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12025114-9733325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15025114-9741325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18025114-9750325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24025114-9768325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32025114-9776300 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40025114-9784275 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Número de cuchillas(hoja) 90
piezas / caja. 5 (hoja) Características Larga vida útil. Para metales ordinarios. Tipo completo que presenta una abundante variación de tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso. Evita quemar el pulido, un aspecto difícil para la muela elástica, para ofrecer una alta capacidad de pulido y una vida útil que es de 7 a 8 veces mayor que la de las muelas abrasivas flexibles. Las propiedades de amortiguación mantienen el impacto sobre los objetos del suelo suaves en comparación con las muelas. Presenta una acción autógena significativa y poca obstrucción. Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o la quema debido al efecto de enfriamiento del aire. Un agente de pulido profesional, plantado a mano uno por uno. Aplicación Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.
Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico