(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Techno Disk A【20 piezas por paquete】

Techno Disk A
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 50
· Tamaño del diámetro interior (mm): 10
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 15000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TD5010-A-60
TD5010-A-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 50 Diámetro del eje(mm) 10
Grano abrasivo Un grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 15000 Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire)
Características Utiliza una tela base altamente autoafilante (algo que se renueva cuando la superficie de molienda se vuelve opaca) con material abrasivo de alúmina. La alta resistencia de molienda y la rápida velocidad de molienda son sus características. La máxima eficiencia a menudo se logra con una presión ligera a moderada. Es adecuado para una variedad de tareas de pulido y pulido, como la eliminación de rebabas de metal y cuentas, eliminación de mellas, eliminación de corteza de árbol, etc. Aplicación Desbarbado, eliminación de óxido, eliminación de arañazos, eliminación de escoria de soldadura, pulido y rectificado de acero inoxidable y hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico