(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco abrasivo - Tokumaru alfa GP-100TMAZ【10 piezas por paquete】

Disco abrasivo - Tokumaru alfa GP-100TMAZ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este producto es apropiado para una amplia gama de usos, y es silencioso al pulir y con menos vibraciones en comparación con la piedra de amolar flexible o la piedra de amolar offset.
· Utiliza papel de circonita de fabricación alemana. Un producto con mayor durabilidad y fuerza de corte.
[Aplicaciones]
· Acero inoxidable, material difícil de cortar, pulido o pulido de metales de alta dureza, pulido pesado para acero.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos eléctrica dedicada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP-100TMAZ-60
GP-100TMAZ-80
GP-100TMAZ-100
GP-100TMAZ-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60229-5237685 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80229-5245665 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100229-5253625 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120229-5261600 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tipo de detalles Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 15 Número de cuchillas(hoja) 72 piezas / caja. 10 (hoja)
Características Este producto es apropiado para una amplia gama de usos, y es silencioso cuando se pule y con menos vibraciones en comparación con la muela abrasiva flexible o la muela rectificada. Utiliza papel de circonita de fabricación alemana. Un producto con mayor durabilidad y fuerza de corte. Aplicación Acero inoxidable, material difícil de cortar, pulido o pulido de metales de alta dureza, pulido pesado para acero. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)
Ángulo de molienda 15~30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico