(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de bloqueo de palanca. Para corte general de cara final
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PTXNR1016X16X
Forma de punta aplicable | T (triángulo) | Aplicación | Diámetro externo / Cara final | Egoístamente | Mano derecha |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | Altura del mango h(mm) | 10 | Ancho de vástago b(mm) | 16 |
Dimensión L1(mm) | 120 | Dimensión F(mm) | 20 | Dimensión H1(mm) | 10 |
Dimensión b3(mm) | 4 | Dimensión h2(mm) | 2 | Chips compatibles | TN□□1604 |
Tipo | Mini broca de corte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente