(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini bit SEC, tipo SDNC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDNCN121211

 
Número de Parte
SDNCN121211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 12
Ancho de vástago b(mm) 12 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 6
Dimensión H1(mm) 12 Parte (llave inglesa) TRX15 Chips compatibles DC□□11T3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico